Menu Procurar

Bucim em espiral M16 4.0 mm 8.0 mm PA Preto

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from black nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Referência da Essentra:

10264898

Número de peça do fabricante:

467388

1875 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 124 1,068 €
125 + 1,0136 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

26,70 €

25 x 1,068 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma do bucim Espiral
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6
Tamanho da rosca M16

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos