Menu Procurar

Bucim em espiral M25 13.0 mm 18.0 mm PA Cinzento

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Referência da Essentra:

10264959

Número de peça do fabricante:

467410

358 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 3,02 €
50 + 2,863 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

30,20 €

10 x 3,02 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento
Forma do bucim Espiral
Comprimento da rosca de montagem 10.0 mm
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6
Tamanho da rosca M25

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos