Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
1,6607 € - 3,6706 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 9
8.0 mm
2,2404 € - 4,9526 € 525 Em stock
PG 13.5
12.0 mm
27,3021 € - 60,3481 € 33 Em stock
M32
21.0 mm
10,7685 € - 23,8113 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
32.0 mm
17,9828 € - 39,7631 € 72 Em stock
M25
17.0 mm
1,299 € - 2,8772 € 6079 Em stock
M12
5.0 mm
2,3081 € - 2,4295 € 17 Em stock
M20
9.0 mm
165,0924 € - 173,7823 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
48.0 mm
5,8603 € - 12,9476 € 330 Em stock
M32
20.0 mm
9,6578 € - 21,3572 € 42 Em stock
M12
7.0 mm
2,3077 € - 2,4291 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG16
12.0 mm
13,9737 € - 30,8775 € 720 Em stock
M50
31.0 mm
1,8342 € - 4,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
3/8
6.0 mm
1,4174 € - 3,1332 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
264,8333 € - 278,7752 € Solicite o prazo de entrega aqui
M63
48.0 mm
44,703 € - 47,0577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
7.0 mm
1,1826 € - 2,6149 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 7
6.5 mm
2,1875 € - 4,832 € 6700 Em stock
PG 11
10.0 mm
2,4287 € - 5,3694 € Solicite o prazo de entrega aqui
PG 13.5
9.0 mm
3,2652 € - 3,4378 € 4100 Em stock
PG 21
18.0 mm
  • de 6
Bucins PG 9 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267394

Intervalo de preços
3,6706 € - 1,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267424

Intervalo de preços
4,9526 € - 2,2404 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    6.0 - 12.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucim ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Latão Natural

10278291

Intervalo de preços
60,3481 € - 27,3021 €

Níveis de stock
33 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M40 22.0 mm 32.0 mm Latão Natural

10267639

Intervalo de preços
23,8113 € - 10,7685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M40
Bucim ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Latão Natural

10278284

Intervalo de preços
39,7631 € - 17,9828 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm
Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm Latão Natural

10267547

Intervalo de preços
2,8772 € - 1,299 €

Níveis de stock
6079 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 5.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins M20 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267585

Intervalo de preços
2,4295 € - 2,3081 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucim ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Latão Natural

10278321

Intervalo de preços
173,7823 € - 165,0924 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M32 13.0 mm 20.0 mm Latão Natural

10267622

Intervalo de preços
12,9476 € - 5,8603 €

Níveis de stock
330 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32
Bucim ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Latão Natural

10278253

Intervalo de preços
21,3572 € - 9,6578 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    ATEX
  • Proteção contra explosões ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins PG16 7.0 mm 12.0 mm Latão Natural

10267455

Intervalo de preços
2,4291 € - 2,3077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    PG16
Bucins M50 25.0 mm 31.0 mm Latão Natural

10267660

Intervalo de preços
30,8775 € - 13,9737 €

Níveis de stock
720 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    25.0 - 31.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
Bucins 3/8 2.0 mm 6.0 mm Latão Natural

10267707

Intervalo de preços
4,0577 € - 1,8342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    2.0 - 6.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    15.0 mm
Bucins M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10267554

Intervalo de preços
3,1332 € - 1,4174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    4.0 - 8.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    8.0 mm
Bucins M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Intervalo de preços
278,7752 € - 264,8333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    34.0 - 48.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    10.0 mm
Bucins M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Intervalo de preços
47,0577 € - 44,703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 7.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins PG 7 Natural

10267370

Intervalo de preços
2,6149 € - 1,1826 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    3.0 - 6.5 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    5.0 mm
Bucins PG 11 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

10267417

Intervalo de preços
4,832 € - 2,1875 €

Níveis de stock
6700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 10.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.0 mm
Bucins PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Latão Natural

10267431

Intervalo de preços
5,3694 € - 2,4287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    5.0 - 9.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    6.5 mm
Bucins PG 21 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10267462

Intervalo de preços
3,4378 € - 3,2652 €

Níveis de stock
4100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão
  • Forma do bucim
    Standard
  • Intervalo de diâmetro de cabo compatível
    13.0 - 18.0 mm
  • Comprimento da rosca de montagem
    7.0 mm