Menu Procurar

Bucins M63 34.0 mm 48.0 mm Aço inoxidável

Este bucim de cabo em aço inoxidável inclui uma junta EPDM e uma rosca métrica.
Referência da Essentra:

10304334

Número de peça do fabricante:

551793

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 263,54 €
5 + 250,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

263,54 €

1 x 263,54 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Forma do bucim Padrão
Comprimento da rosca de montagem 10.0 mm
Classe de proteção DIN DIN40050-T9
Classe de proteção EN EN60529
Tamanho da rosca M63
Código do material 7307291090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos