Menu Procurar

Bucins M16 5.0 mm 10.0 mm PA Cinzento prateado

Este bucim de cabo de fixação fácil foi concebido para oferecer uma instalação rápida e fácil. Oferece uma proteção IP 68 a 5 bar e é fabricado em nylon cinzento claro com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10207284

Número de peça do fabricante:

1334493

980 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 2,666 €
100 - 499 1,27 €
500 + 1,206 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

26,66 €

10 x 2,666 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento prateado
Material completo Poliamida PA6 V-2
Forma do bucim Encaixe fácil
Comprimento total 39.0 mm
Tamanho da rosca M16
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos