Menu Procurar

Bucins M25 11.0 mm 17.0 mm PA Preto

Este bucim de cabo de fixação fácil foi concebido para oferecer uma instalação rápida e fácil. Oferece uma proteção IP 68 a 5 bar e é fabricado em nylon preto com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10207352

Número de peça do fabricante:

1334500

48 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 249 1,998 €
250 + 1,8978 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

99,90 €

50 x 1,998 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida PA6 V-2
Forma do bucim Encaixe fácil
Comprimento total 48.0 mm
Tamanho da rosca M25
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos