Menu Procurar

Bucins M32 15.0 mm 21.0 mm PA Cinzento escuro

Este bucim de cabo de fixação fácil foi concebido para oferecer uma instalação rápida e fácil. Oferece uma proteção IP 68 a 5 bar e é fabricado em nylon cinzento escuro com classificação UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10207369

Número de peça do fabricante:

1334501

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 8,858 €
50 - 249 4,218 €
250 + 4,006 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

44,29 €

5 x 8,858 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Cinzento escuro
Material completo Poliamida PA6 V-2
Forma do bucim Encaixe fácil
Comprimento total 58.5 mm
Tamanho da rosca M32
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos