Menu Procurar

Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

Este bucim de cabo EMC é fabricado em cobre niquelado. Este bucim básico utiliza uma porca de bloqueio plana que tem de ser encomendada separadamente. O bucim pode receber diâmetros de cabos de 13 a 18 mm. É adequado para uma rosca M32 x 1,5 e foi especialmente concebido para terminar cabos blindados para manter uma triagem e redução do ruído EMI irradiado do equipamento. Conta com uma classe de proteção de acordo com a norma EN 60 529, IP68 a 5 bar (30 min).
Referência da Essentra:

10237151

Número de peça do fabricante:

34002807E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 29,05 €
50 - 249 20,75 €
250 + 19,71 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

29,05 €

1 x 29,05 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Latão
Forma do bucim EMC
Comprimento da rosca de montagem 9.0 mm
Comprimento total 42.0 mm
Tamanho da rosca M32
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos