Menu Procurar

Bucim EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latão Natural

Este bucim de cabo EMC é fabricado em cobre niquelado. Este bucim básico utiliza uma porca de bloqueio plana que tem de ser encomendada separadamente. O bucim pode receber diâmetros de cabos de 6 a 12 mm. É adequado para uma rosca M20 x 1,5 e foi especialmente concebido para terminar cabos blindados para manter uma triagem e redução do ruído EMI irradiado do equipamento. Conta com uma classe de proteção de acordo com a norma EN 60 529, IP68 a 5 bar (30 min).
Referência da Essentra:

10237175

Número de peça do fabricante:

34002811E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 18,284 €
50 - 249 13,06 €
250 + 12,40 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

18,28 €

1 x 18,284 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Latão
Forma do bucim EMC
Comprimento da rosca de montagem 12.0 mm
Comprimento total 36.5 mm
Tamanho da rosca M20
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos