Menu Procurar

Bucim ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Latão Natural

Este bucim de cabo em cobre niquelado foi concebido para estar em conformidade com as diretivas ATEX relativas à proteção de explosões. Pode ser utilizado com roscas métricas. Oferece proteção contra explosão segundo II 2 G EX e II II 2 D Ex tD A21 IP68 e certificação PTB 04 ATEX 1112 X.
Referência da Essentra:

10278260

Número de peça do fabricante:

495134

159 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 21,99 €
50 - 249 10,47 €
250 + 9,95 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

21,99 €

1 x 21,99 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Latão
Forma do bucim ATEX
Proteção contra explosões ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Comprimento da rosca de montagem 5.0 mm
Classe de proteção DIN DIN40050-T9
Classe de proteção EN EN60529
Tamanho da rosca M16
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos