Menu Procurar

Bucim EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Latão Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 9-17 mm. It is suitable for M25 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Referência da Essentra:

10302897

Número de peça do fabricante:

551242

80 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 59,461 €
50 + 56,493 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

594,61 €

10 x 59,461 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Latão
Forma do bucim EMC avançada
Comprimento da rosca de montagem 7.0 mm
Comprimento total 42.0 mm
Largura entre superficies 29.0 mm
Especificações EN 60 529, IP68, 5bar
Tamanho da rosca M25
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos