Menu Procurar

Bucim EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Latão Natural

This EMC cable gland is made of nickel plated brass. This advance cable gland use a contact cone and spiked lock nut that will need to be separately ordered. The gland can receive cable diameter range of 16-28 mm. It is suitable for M40 x 1.5 thread and is specially constructed to terminate shielded cables to maintain screening and reducing radiated EMI noise from equipment. It has a protection class to EN 60 529, IP68 to 5 bar (30 min).
Referência da Essentra:

10635971

Número de peça do fabricante:

551244

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 24 143,766 €
25 + 136,578 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

718,83 €

5 x 143,766 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Latão
Forma do bucim EMC avançada
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Comprimento total 55.0 mm
Largura entre superficies 46.0 mm
Tamanho da rosca M40
Código do material 7419809099

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos