Menu Procurar

Bucins M20 6.0 mm 13.0 mm Aço inoxidável

Este bucim de cabo em aço inoxidável inclui uma junta EPDM e uma rosca métrica.
Referência da Essentra:

10304280

Número de peça do fabricante:

551788

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 65,511 €
50 + 62,23 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

655,11 €

10 x 65,511 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Forma do bucim Padrão
Comprimento da rosca de montagem 6.0 mm
Classe de proteção DIN DIN40050-T9
Classe de proteção EN EN60529
Especificações DIN 40 050-T9, 5 barAISI A2, IP69K
Tamanho da rosca M20
Código do material 7307291090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos