Menu Procurar

Bucins M40 16.0 mm 28.0 mm Aço inoxidável

Este bucim de cabo em aço inoxidável inclui uma junta EPDM e uma rosca métrica.
Referência da Essentra:

10304310

Número de peça do fabricante:

551791

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 264,19 €
5 - 24 125,81 €
25 + 119,52 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

264,19 €

1 x 264,19 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Material completo Aço inoxidável
Forma do bucim Padrão
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Classe de proteção DIN DIN40050-T9
Classe de proteção EN EN60529
Especificações DIN 40 050-T9, 5 barAISI A2, IP69K
Tamanho da rosca M40
Código do material 7307291090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos