Menu Procurar

Bucins M12 2.0 mm 5.0 mm PA Preto

Este bucim de cabo de elevado desempenho métrico é fabricado em nylon com classificação UL94 V-2 e inclui um bucim vedante interior em TPE e um bucim vedante exterior em CR/NBR. Oferece proteção IP68 a 5 bar e apresenta-se em preto.
Referência da Essentra:

10152041

Número de peça do fabricante:

CG-M12-1-BK

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,0293 €
500 + 0,9781 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

102,93 €

100 x 1,0293 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6
Forma do bucim Padrão
Certificação VDE
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Comprimento total 31.0 mm
Largura entre superficies 15.0 mm
Tamanho da rosca M12
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos