Menu Procurar

Bucins PG36 Preto

Este bucim de cabo de elevado desempenho roscado PG é fabricado em nylon com classificação UL94 V-2 e inclui um bucim vedante interior em TPE e um bucim vedante exterior em CR/NBR. Oferece proteção IP68 a 5 bar e apresenta-se em preto.
Referência da Essentra:

10152287

Número de peça do fabricante:

CG-PG36-1-BK

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 9,593 €
50 + 9,112 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

95,93 €

10 x 9,593 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6
Forma do bucim Padrão
Comprimento da rosca de montagem 13.0 mm
Comprimento total 61.0 mm
Largura entre superficies 53.0 mm
Tamanho da rosca PG36
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos