Menu Procurar

Bucins PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Preto

Este bucim de cabo de elevado desempenho roscado PG é fabricado em nylon com classificação UL94 V-2 e inclui um bucim vedante interior em TPE e um bucim vedante exterior em CR/NBR. Oferece proteção IP68 a 5 bar e apresenta-se em preto.
Referência da Essentra:

10152348

Número de peça do fabricante:

CG-PG7-2-BK

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,9039 €
500 + 0,8579 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

90,39 €

100 x 0,9039 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Material completo Poliamida 6
Forma do bucim Padrão
Comprimento da rosca de montagem 8.0 mm
Comprimento total 30.5 mm
Largura entre superficies 15.0 mm
Tamanho da rosca PG7
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos