Menu Procurar

Bucins - normal/latão

Em stock

Os bucins proporcionam a entrada para um cabo numa caixa. Com variações no tamanho da rosca, cor e comprimentos de rosca de montagem, a linha suporta uma variedade de buchas de cabo para atender às suas necessidades de aplicação. As porcas de fixação e as anilhas de vedação estão disponíveis separadamente.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
11,8174 € - 11,8174 € Solicite o prazo de entrega aqui
M40
25.0 mm
4,2206 € - 4,2206 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
8.0 mm
8,4754 € - 8,4754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M32
  • de 6
Bucim EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latão Natural

10646823

Intervalo de preços
11,8174 € - 11,8174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    9.0 mm
  • Comprimento total
    48.0 mm
Bucim EMC M16 4.0 mm 8.0 mm Latão Natural

10646830

Intervalo de preços
4,2206 € - 4,2206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento da rosca de montagem
    12.0 mm
  • Comprimento total
    34.6 mm
Bucim EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latão Natural

10646854

Intervalo de preços
8,4754 € - 8,4754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Latão niquelado
  • Forma do bucim
    EMC
  • Comprimento total
    48.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M32