Menu Procurar

Cabo de retenção de pinos - 2 laços

Em produção

Cabo de retenção em aço inoxidável revestido com PVC transparente. Uma extremidade é um laço e a outra uma patilha.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do cabo Tamanho do furo Comprar
8,339 € - 8,778 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,997 € - 9,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,587 € - 7,984 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,454 € - 8,893 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,942 € - 8,35 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,796 € - 8,203 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,548 € - 8,997 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,273 € - 7,649 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,796 € - 8,203 € Solicite o prazo de entrega aqui
6,897 € - 7,263 € Solicite o prazo de entrega aqui
8,026 € - 8,454 € Solicite o prazo de entrega aqui
7,336 € - 7,723 € Solicite o prazo de entrega aqui
Cabo de retenção 200.0 mm 2 laços 30.0 mm

10209769

Intervalo de preços
8,778 € - 8,339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 500.0 mm 2 laços 30.0 mm

10209820

Intervalo de preços
9,478 € - 8,997 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 320.0 mm 2 laços 14.0 mm

10209776

Intervalo de preços
7,984 € - 7,587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 500.0 mm 2 laços 24.0 mm

10209813

Intervalo de preços
8,893 € - 8,454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 500.0 mm 2 laços 14.0 mm

10209806

Intervalo de preços
8,35 € - 7,942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 200.0 mm 2 laços 24.0 mm

10209752

Intervalo de preços
8,203 € - 7,796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 320.0 mm 2 laços 30.0 mm

10209790

Intervalo de preços
8,997 € - 8,548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 200.0 mm 2 laços 14.0 mm

10209745

Intervalo de preços
7,649 € - 7,273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 150.0 mm 2 laços 30.0 mm

10209738

Intervalo de preços
8,203 € - 7,796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 150.0 mm 2 laços 14.0 mm

10209714

Intervalo de preços
7,263 € - 6,897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 320.0 mm 2 laços 24.0 mm

10209783

Intervalo de preços
8,454 € - 8,026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A
Cabo de retenção 150.0 mm 2 laços 24.0 mm

10209721

Intervalo de preços
7,723 € - 7,336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do cabo
    Aço inoxidável
  • Material de revestimento
    Plástico
  • Material da união
    Aço inoxidável
  • Tipo de terminação
    2 Loop
  • Estilo
    Type A