Menu Procurar

Calha de guia linear Padrão 45.0 14.0 1515.0 Aço

Esta calha de guia linear de 45 mm é utilizada em aplicações que exigem uma elevada precisão, fricção reduzida e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20165437

Número de peça do fabricante:

20165437

15 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 411,00 €
10 - 19 369,90 €
20 - 49 349,35 €
50 + 328,80 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

411,00 €

1 x 411,00 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Padrão
Rail size 45.0
l1 1515.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 17.0
For screws M12
d1 14.0
d2 20.0
Weight kg 18.63
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos