Menu Procurar

Calha de guia linear Fixação traseira 20.0 M6 2560.0 Aço

Esta calha de guia linear de 20 mm é utilizada em aplicações que exigem uma elevada precisão, fricção reduzida e movimentos suaves. Pode suportar cargas dinâmicas considerando o impacto, a vibração e a fadiga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20167073

Número de peça do fabricante:

20167073

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 408,96 €
10 - 19 368,06 €
20 - 49 347,62 €
50 + 327,17 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

408,96 €

1 x 408,96 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Fixação traseira
Rail size 20.0
l1 2560.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 10.0
d1 M6
Weight kg 6.66
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos