Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 12.0 M4x20 5880.0 Aço

Esta calha de suporte do eixo de 12Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Conta com eixos lineares para um suporte sólido e robusto e podem resistir a cargas pesadas. Construção em aço durável, instalação e desinstalação simples.
Referência da Essentra:

20268169

Número de peça do fabricante:

20268169

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 1.077,29 €
5 - 9 1.023,42 €
10 - 19 969,56 €
20 - 49 915,69 €
50 + 807,96 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.077,29 €

1 x 1.077,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 5880.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos