Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 30.0 M10x35 5400.0 Aço inoxidável

Esta calha de suporte do eixo de 30Ø foi concebida para utilização com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece um suporte sólido para eixos lineares e pode suportar aplicações de grandes cargas. O eixo é composto por aço inoxidável com um suporte de alumínio endurecido para garantir a lisura e a precisão.
Referência da Essentra:

20272104

Número de peça do fabricante:

20272104

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 2.045,23 €
5 - 9 1.942,96 €
10 + 1.840,70 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2.045,23 €

1 x 2.045,23 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Eixo e calha
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 5400.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos