Menu Procurar

Calha de suporte do eixo 16.0 9.5 600.0 Alumínio

Esta calha de suporte do eixo de 16Ø é utilizada com rolamentos lineares e outros componentes de movimento linear. Oferece aos eixos lineares um suporte sólido e robusto e pode resistir a cargas de aplicação pesadas. Fabricada em alumínio e simples de instalar e desinstalar.
Referência da Essentra:

20272531

Número de peça do fabricante:

20272531

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 33,35 €
5 - 9 31,68 €
10 - 19 30,01 €
20 - 49 28,35 €
50 + 25,01 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

33,35 €

1 x 33,35 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de trilho Calha de suporte
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 100.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Material Alumínio

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos