Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

O casquilho de esfera inoxidável ajustável é extremamente resistente à corrosão, é durável e forte. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155414

Número de peça do fabricante:

20155414

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 34,80 €
10 - 19 31,32 €
20 - 49 29,58 €
50 - 99 27,84 €
100 + 24,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

34,80 €

1 x 34,80 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 21.0
l2 22.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Weight g 41.0
Material Aço inoxidável
Ball Cage Material Stainless Steel
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos