Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

O casquilho de esfera inoxidável ajustável é extremamente resistente à corrosão, é durável e forte. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155698

Número de peça do fabricante:

20155698

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 39,42 €
10 - 19 35,48 €
20 - 49 33,51 €
50 - 99 31,54 €
100 + 27,59 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

39,42 €

1 x 39,42 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Weight g 215.0
Material Aço inoxidável
Ball Cage Material Resin
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos