Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis foram concebidos para sistemas de movimento linear, proporcionando um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Permitem o ajuste preciso da folga entre as corrediças interior e exterior.
Referência da Essentra:

20155711

Número de peça do fabricante:

20155711

71 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 23,28 €
10 - 19 20,95 €
20 - 49 19,79 €
50 - 99 18,62 €
100 + 16,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

23,28 €

1 x 23,28 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 37.5
l2 44.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Weight g 215.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos