Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 40.0 62.0 80.0 Aço

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis foram concebidos para sistemas de movimento linear, proporcionando um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Permitem o ajuste preciso da folga entre as corrediças interior e exterior.
Referência da Essentra:

20155810

Número de peça do fabricante:

20155810

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 38,51 €
10 - 19 34,66 €
20 - 49 32,73 €
50 - 99 30,81 €
100 + 26,96 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

38,51 €

1 x 38,51 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 59.0
l2 60.0
l3 2.15
w1 3.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Weight g 705.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos