Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 50.0 75.0 100.0 Aço

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis foram concebidos para sistemas de movimento linear, proporcionando um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Permitem o ajuste preciso da folga entre as corrediças interior e exterior.
Referência da Essentra:

20155872

Número de peça do fabricante:

20155872

3 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 55,36 €
10 - 19 49,82 €
20 - 49 47,06 €
50 - 99 44,29 €
100 + 38,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

55,36 €

1 x 55,36 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 3.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Weight g 1130.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos