Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis foram concebidos para sistemas de movimento linear, proporcionando um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Permitem o ajuste preciso da folga entre as corrediças interior e exterior.
Referência da Essentra:

20156015

Número de peça do fabricante:

20156015

95 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 10,16 €
10 - 19 9,14 €
20 - 49 8,64 €
50 - 99 8,13 €
100 + 7,11 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,16 €

1 x 10,16 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 25.0
d3 15.2
l2 16.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 260.0
Static load C0 max. N 400.0
Weight g 20.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos