20157302
20157302
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 26,19 € |
10 - 19 | 23,57 € |
20 - 49 | 22,26 € |
50 - 99 | 20,95 € |
100 + | 18,33 € |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 19.0 |
d3 | 11.5 |
l2 | 13.5 |
l3 | 1.10 |
w1 | 1.0 |
Dyn. load C max. N | 200.0 |
Static load C0 max. N | 260.0 |
Weight g | 8.0 |
Material | Aço inoxidável |
Ball Cage Material | Resin |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.