Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares ajustáveis

Em stock

Os casquilhos de esferas lineares ajustáveis são utilizados em sistemas de movimento linear e concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Contam com uma ranhura fina ao longo do comprimento do corpo que fecha o intervalo entre as corrediças interior e exterior entre as esferas e o eixo quando instalados com compartimento apertado para eliminar as folgas.

Quando instalados num eixo linear, os rolamentos de esferas circulam entre as corrediças interior e exterior, proporcionando um movimento suave e linear. Suportam temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para aplicações que exigem mudanças frequentes ou ajustes finos, tais como máquinas de impressão, equipamento de gravação e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Para utilização apenas com eixos endurecidos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Comprar
10,36 € - 14,80 € 17 Em stock
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
34,16 € - 48,80 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
27,59 € - 39,42 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
20,70 € - 29,57 € 5 Em stock
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
18,33 € - 26,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
27,80 € - 39,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
8,31 € - 11,87 € 47 Em stock
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
19,74 € - 28,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
20,76 € - 29,65 € 14 Em stock
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
2.0
7,11 € - 10,16 € 31 Em stock
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
14,25 € - 20,36 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
26,26 € - 37,51 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
28,41 € - 40,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
47,43 € - 67,75 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
16,30 € - 23,28 € 71 Em stock
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
38,75 € - 55,36 € 3 Em stock
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
7,11 € - 10,16 € 95 Em stock
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
7,59 € - 10,84 € 11 Em stock
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
23,74 € - 33,91 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
19,50 € - 27,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
  • de 2
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 16.0 26.0 36.0 Aço

20155520

Intervalo de preços
14,80 € - 10,36 €

Níveis de stock
17 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155605

Intervalo de preços
48,80 € - 34,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155698

Intervalo de preços
39,42 € - 27,59 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 5.0 12.0 22.0 Aço inoxidável

20155902

Intervalo de preços
29,57 € - 20,70 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157302

Intervalo de preços
26,19 € - 18,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157449

Intervalo de preços
39,71 € - 27,80 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 12.0 22.0 32.0 Aço

20155421

Intervalo de preços
11,87 € - 8,31 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155506

Intervalo de preços
28,20 € - 19,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 30.0 47.0 68.0 Aço

20155773

Intervalo de preços
29,65 € - 20,76 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 5.0 12.0 2.0 Aço

20155919

Intervalo de preços
10,16 € - 7,11 €

Níveis de stock
31 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20155995

Intervalo de preços
20,36 € - 14,25 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 6.0 12.0 19.0 Aço inoxidável

20157432

Intervalo de preços
37,51 € - 26,26 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155513

Intervalo de preços
40,59 € - 28,41 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155704

Intervalo de preços
67,75 € - 47,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 25.0 40.0 58.0 Aço

20155711

Intervalo de preços
23,28 € - 16,30 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 50.0 75.0 100.0 Aço

20155872

Intervalo de preços
55,36 € - 38,75 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 8.0 16.0 25.0 Aço

20156015

Intervalo de preços
10,16 € - 7,11 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 10.0 19.0 29.0 Aço

20157272

Intervalo de preços
10,84 € - 7,59 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20157326

Intervalo de preços
33,91 € - 23,74 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Casquilho de esferas lineares ajustáveis 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157319

Intervalo de preços
27,86 € - 19,50 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0