Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares compactos 16.0 24.0 30.0 Ferro

Os casquilhos de esferas lineares compactas foram concebidos para o movimento linear suave e preciso em aplicações com espaço limitado. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Suportam temperaturas de -20 °C a +80 °C. Instalam-se facilmente com pressão, são dotados de uma reduzida fricção e fabricados em aço.
Referência da Essentra:

20157814

Número de peça do fabricante:

20157814

33 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 7,69 €
10 - 19 6,92 €
20 - 49 6,54 €
50 - 99 6,15 €
100 + 5,38 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,69 €

1 x 7,69 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 24.0
l1 30.0
No. of ball circuits 5.0
Dyn. load C max. N 925.0
Static load C0 max. N 625.0
Weight g 18.3
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos