Menu Procurar

Casquilho de esferas lineares compactos 25.0 35.0 40.0 Ferro

Os casquilhos de esferas lineares compactas foram concebidos para o movimento linear suave e preciso em aplicações com espaço limitado. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Suportam temperaturas de -20 °C a +80 °C. Instalam-se facilmente com pressão, são dotados de uma reduzida fricção e fabricados em aço.
Referência da Essentra:

20157838

Número de peça do fabricante:

20157838

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 10,51 €
10 - 19 9,46 €
20 - 49 8,93 €
50 - 99 8,41 €
100 + 7,36 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,51 €

1 x 10,51 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 35.0
l1 40.0
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 2100.0
Static load C0 max. N 1370.0
Weight g 51.2
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos