20156176
20156176
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 50,21 € |
10 - 19 | 45,19 € |
20 - 49 | 42,68 € |
50 - 99 | 40,17 € |
100 + | 35,15 € |
d1 tol. h6 | 16.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 26.0 |
l1 | 70.0 |
d3 | 46.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
l2 | 32.0 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
No. of ball circuits | 5.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 1230.0 |
Static load C0 max. N | 2350.0 |
Weight g | 187.0 |
Material | Aço |
Tipo | Falange central circular |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.