20157715
20157715
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 62,52 € |
10 - 19 | 56,27 € |
20 - 49 | 53,14 € |
50 - 99 | 50,02 € |
100 + | 43,76 € |
d1 tol. h6 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 12.0 |
l1 | 35.0 |
d3 | 20.0 |
d4 | 3.4 |
d5 | 6.5 |
w1 | 22.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
l4 | 3.3 |
No. of ball circuits | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 320.0 |
Static load C0 max. N | 520.0 |
Weight g | 31.0 |
Material | Aço inoxidável |
Tipo | Long Version, Square Flange |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.