Menu Procurar

Bucha esférica linear 8.0 16.0 45.0 Aço

O casquilho de esfera linear flangeada longa é utilizado em sistemas de movimento linear e foi concebido para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Conta com uma flange circular no centro para auxiliar na instalação e proporcionar estabilidade. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.
Referência da Essentra:

20158019

Número de peça do fabricante:

20158019

51 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 34,71 €
10 - 19 31,24 €
20 - 49 29,50 €
50 - 99 27,77 €
100 + 24,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

34,71 €

1 x 34,71 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 8.0
d2 tol. h6 16.0
l1 45.0
d3 32.0
d4 3.4
d5 6.5
l2 20.0
l3 5.0
l4 3.3
No. of ball circuits 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 430.0
Static load C0 max. N 780.0
Weight g 53.0
Material Aço
Tipo Circular Flange
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos