Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares fechadas Superbola

Em produção

Os casquilhos de esfera linear fechada Superbola são utilizados em aplicações exigentes e foram concebidos para fornecer um movimento de alta precisão e suavidade. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Este tipo de casquilho conta com três vezes a capacidade de carga e uma vida útil que é 27 vezes superior à vida útil dos casquilhos lineares tradicionais. Oferecem o auto-alinhamento, que prolonga a vida de deslocação ao minimizar a fricção entre o eixo e as esferas e permitindo ligeiros desalinhamentos entre o eixo e os rolamentos.

Contam com um design fechado que protege os componentes do rolamento interior do pó, sujidade e outros contaminantes e destina-se à utilização apenas com eixos endurecidos. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas de embalamento de alimentos e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
16 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 No. of ball circuits Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Comprar
13,71 € - 19,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
39,03 € - 55,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
17,08 € - 24,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
12,78 € - 18,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
13,10 € - 18,72 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
22,83 € - 32,61 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
52,66 € - 75,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
17,84 € - 25,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
65,97 € - 94,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
28,98 € - 41,40 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
17,35 € - 24,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
30,81 € - 44,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
16,89 € - 24,13 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
37,54 € - 53,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
57,14 € - 81,63 € Solicite o prazo de entrega aqui
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
22,54 € - 32,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 16.0 26.0 36.0 Aço

20157128

Intervalo de preços
19,59 € - 13,71 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 40.0 62.0 80.0 Aço

20157203

Intervalo de preços
55,76 € - 39,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 12.0 22.0 32.0 Aço

20157869

Intervalo de preços
24,40 € - 17,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 10.0 19.0 29.0 Aço

20157098

Intervalo de preços
18,26 € - 12,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 12.0 22.0 32.0 Aço

20157104

Intervalo de preços
18,72 € - 13,10 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 25.0 40.0 58.0 Aço

20157166

Intervalo de preços
32,61 € - 22,83 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 50.0 75.0 100.0 Aço

20157227

Intervalo de preços
75,23 € - 52,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 16.0 26.0 36.0 Aço

20157876

Intervalo de preços
25,49 € - 17,84 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 50.0 75.0 100.0 Aço

20157920

Intervalo de preços
94,24 € - 65,97 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 25.0 40.0 58.0 Aço

20157890

Intervalo de preços
41,40 € - 28,98 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 20.0 32.0 45.0 Aço

20157142

Intervalo de preços
24,79 € - 17,35 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 30.0 47.0 68.0 Aço

20157180

Intervalo de preços
44,02 € - 30,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 10.0 19.0 29.0 Aço

20157852

Intervalo de preços
24,13 € - 16,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 30.0 47.0 68.0 Aço

20157906

Intervalo de preços
53,63 € - 37,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 40.0 62.0 80.0 Aço

20157913

Intervalo de preços
81,63 € - 57,14 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Casquilho de esferas lineares fechadas Superbola 20.0 32.0 45.0 Aço

20157883

Intervalo de preços
32,20 € - 22,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65