Menu Procurar

Bucha esférica linear 12.0 22.0 32.0 Aço inoxidável

O casquilho de esfera inoxidável fechada é extremamente resistente à corrosão, é durável e forte. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155377

Número de peça do fabricante:

20155377

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 21,78 €
10 - 19 19,60 €
20 - 49 18,51 €
50 - 99 17,42 €
100 + 15,25 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

21,78 €

1 x 21,78 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Closed
Ball Cage Material Resin
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Weight g 41.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos