Menu Procurar

Closed Linear Ball Bushings

Em produção

Estes casquilhos de esferas lineares são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear, permitindo um controlo do posicionamento e do movimento preciso. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa.

Existem três tipos disponíveis neste grupo de produtos: casquilhos de esferas lineares fechadas, casquilhos de esferas inoxidáveis e casquilhos de esferas lineares longas.

  • Casquilhos de esferas lineares fechadas: são utilizados em eixos endurecidos. Extremamente resistentes ao desgaste, corrosão e impacto. Este design robusto garante que os casquilhos têm capacidade para suportar grandes cargas, altas velocidades e condições de funcionamento extremas sem sacrificar o desempenho ou a longevidade.
  • Casquilhos de esferas inoxidáveis: estes casquilhos são utilizados com eixos fortalecidos e resistentes à corrosão. Estão disponíveis em flange quadrada, ajustáveis, abertos, com compartimento duplo, flange circular e em configurações de versão alargada. Estes casquilhos são extremamente resistentes à corrosão, duráveis e fortes.
  • Casquilhos lineares longos: são utilizados em eixos endurecidos. Concebidos para aplicações que exijam o movimento linear em cursos longos, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade.

O seu design permite o movimento linear suave e preciso, proporciona um movimento de reduzida fricção e minimiza o desgaste. Capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C. Ideais para a utilização em aplicações tais como equipamentos automóveis, prensas de punção e máquinas de impressão.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
40,05 € - 57,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço inoxidável
16.0
26.0
70.0
Long Version
28,34 € - 40,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço inoxidável
20.0
32.0
45.0
Closed
44,67 € - 63,81 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço inoxidável
20.0
32.0
80.0
Long Version
24,12 € - 34,46 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço inoxidável
25.0
40.0
58.0
Closed
13,78 € - 19,68 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.1
Aço
25.0
25.0
40.0
Closed
36,29 € - 51,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço
25.0
40.0
112.0
Double Length
155,79 € - 222,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
170.0
Aço
60.0
90.0
211.0
Double Length
34,72 € - 49,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.6
Aço
50.0
75.0
100.0
Closed
13,60 € - 19,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.5
Aço inoxidável
8.0
16.0
25.0
Closed
13,89 € - 19,84 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.0
Aço
8.0
16.0
45.0
Double Length
11,70 € - 16,71 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço inoxidável
10.0
19.0
29.0
Closed
Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
Aço
10.0
19.0
29.0
Closed
62,56 € - 89,37 € Solicite o prazo de entrega aqui
52.1
Aço inoxidável
30.0
47.0
68.0
Closed
189,15 € - 270,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.6
Aço inoxidável
50.0
75.0
100.0
Closed
27,38 € - 39,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.8
Aço inoxidável
12.0
22.0
57.0
Long Version
17,02 € - 24,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.9
Aço inoxidável
16.0
26.0
36.0
Closed
19,61 € - 28,01 € Solicite o prazo de entrega aqui
49.8
Aço
16.0
26.0
70.0
Double Length
10,33 € - 14,76 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.5
Aço
20.0
2.0
45.0
Closed
23,44 € - 33,48 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
Aço
20.0
32.0
80.0
Double Length
63,85 € - 91,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0
Aço inoxidável
25.0
40.0
112.0
Long Version
  • de 3
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20155544

Intervalo de preços
57,21 € - 40,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20155582

Intervalo de preços
40,48 € - 28,34 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20155629

Intervalo de preços
63,81 € - 44,67 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20155667

Intervalo de preços
34,46 € - 24,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Bucha esférica linear Closed 25.0 25.0 40.0 Aço

20155681

Intervalo de preços
19,68 € - 13,78 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Bucha esférica linear Double Length 25.0 40.0 112.0 Aço

20155742

Intervalo de preços
51,84 € - 36,29 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Bucha esférica linear Double Length 60.0 90.0 211.0 Aço

20155940

Intervalo de preços
222,56 € - 155,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    211.0
Bucha esférica linear Closed 50.0 75.0 100.0 Aço

20155865

Intervalo de preços
49,60 € - 34,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 8.0 16.0 25.0 Aço inoxidável

20155964

Intervalo de preços
19,43 € - 13,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
Bucha esférica linear Double Length 8.0 16.0 45.0 Aço

20156046

Intervalo de preços
19,84 € - 13,89 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear 10.0 19.0 29.0 Aço inoxidável

20157296

Intervalo de preços
16,71 € - 11,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear Closed 10.0 19.0 29.0 Aço

20157265


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Bucha esférica linear 30.0 47.0 68.0 Aço inoxidável

20158194

Intervalo de preços
89,37 € - 62,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço inoxidável

20158255

Intervalo de preços
270,21 € - 189,15 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Bucha esférica linear 12.0 22.0 57.0 Aço inoxidável

20155438

Intervalo de preços
39,11 € - 27,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Bucha esférica linear 16.0 26.0 36.0 Aço inoxidável

20155476

Intervalo de preços
24,32 € - 17,02 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Bucha esférica linear Double Length 16.0 26.0 70.0 Aço

20155551

Intervalo de preços
28,01 € - 19,61 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Bucha esférica linear Closed 20.0 2.0 45.0 Aço

20155599

Intervalo de preços
14,76 € - 10,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Closed
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    2.0
  • l1
    45.0
Bucha esférica linear Double Length 20.0 32.0 80.0 Aço

20155643

Intervalo de preços
33,48 € - 23,44 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Double Length
  • Ball Cage Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20155735

Intervalo de preços
91,21 € - 63,85 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Long Version
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0