Menu Procurar

Bucha esférica linear Closed 12.0 22.0 32.0 Aço

O casquilho de esfera linear fechada foi concebido para sistemas de movimento linear para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155391

Número de peça do fabricante:

20155391

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 11,45 €
10 - 19 10,31 €
20 - 49 9,73 €
50 - 99 9,16 €
100 + 8,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,45 €

1 x 11,45 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Closed
Ball Cage Material Resin
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Weight g 41.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos