Menu Procurar

Bucha esférica linear Double Length 12.0 22.0 57.0 Aço

Casquilho de esferas lineares longas para aplicações que exijam maior estabilidade e capacidade de carga, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155452

Número de peça do fabricante:

20155452

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 22,37 €
10 - 19 20,13 €
20 - 49 19,01 €
50 - 99 17,90 €
100 + 15,66 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

22,37 €

1 x 22,37 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Double Length
Ball Cage Material Resin
Dyn. load C max. N 650.0
Static load C0 max. N 1200.0
Weight g 80.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos