Menu Procurar

Bucha esférica linear Closed 16.0 26.0 36.0 Aço

O casquilho de esfera linear fechada foi concebido para sistemas de movimento linear para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155490

Número de peça do fabricante:

20155490

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 12,61 €
10 - 19 11,35 €
20 - 49 10,72 €
50 - 99 10,09 €
100 + 8,83 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,61 €

1 x 12,61 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Closed
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
l2 24.9
l3 1.30
d3 24.9
No. of ball circuits 5.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Weight g 57.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos