20155803
20155803
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 35,20 € |
10 - 19 | 31,68 € |
20 - 49 | 29,92 € |
50 - 99 | 28,16 € |
100 + | 24,64 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 80.0 |
l2 | 60.6 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Weight g | 705.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.