Menu Procurar

Bucha esférica linear Double Length 60.0 90.0 211.0 Aço

Casquilho de esferas lineares longas para aplicações que exijam maior estabilidade e capacidade de carga, garantindo o máximo desempenho e fiabilidade. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20155940

Número de peça do fabricante:

20155940

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 222,56 €
10 - 19 200,30 €
20 - 49 189,18 €
50 - 99 178,05 €
100 + 155,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

222,56 €

1 x 222,56 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Double Length
Ball Cage Material Resin
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
l2 170.0
l3 3.15
d3 86.5
No. of ball circuits 6.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Weight g 3500.0
Material Aço
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos