20157296
20157296
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 16,71 € |
10 - 19 | 15,04 € |
20 - 49 | 14,20 € |
50 - 99 | 13,37 € |
100 + | 11,70 € |
Tipo | Closed |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 10.0 |
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 29.0 |
l2 | 22.0 |
l3 | 1.30 |
d3 | 18.0 |
No. of ball circuits | 4.0 |
Dyn. load C max. N | 370.0 |
Static load C0 max. N | 540.0 |
Weight g | 30.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.