20158217
20158217
Quantidade | Preço unitário |
---|
Tipo | Closed |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 tol. h6 | 75.0 |
l1 | 100.0 |
l2 | 77.6 |
l3 | 2.65 |
d3 | 72.0 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 4702.0 |
Static load C0 max. N | 7940.0 |
Weight g | 1250.0 |
Material | Aço inoxidável |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.