Menu Procurar

Bucha esférica linear 40.0 62.0 80.0 Aço inoxidável

O casquilho de esfera inoxidável fechada é extremamente resistente à corrosão, é durável e forte. Contêm 4 a 6 circuitos de esferas redondas numa caixa, o que proporciona uma reduzida fricção e elevada capacidade de carga. Pode suportar temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20158248

Número de peça do fabricante:

20158248

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 199,26 €
10 - 19 179,33 €
20 - 49 169,37 €
50 - 99 159,41 €
100 + 139,48 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

199,26 €

1 x 199,26 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Closed
Ball Cage Material Stainless Steel
Dyn. load C max. N 2357.0
Static load C0 max. N 4020.0
Weight g 770.0
Material Aço inoxidável
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos