Menu Procurar

Casquilhos de esferas lineares flangeadas

Em stock

Estes casquilhos de esferas lineares flangeadas são utilizados em sistemas de movimento linear e foram concebidos para fornecer um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. A flange de montagem permite que o casquilho seja facilmente montado numa superfície utilizando parafusos. Nos casquilhos de esferas lineares flangeadas longas, o aumento de comprimento oferece uma maior capacidade de carga e uma maior estabilidade em comparação com os casquilhos de esferas padrão com o mesmo comprimento.

Contam com uma reduzida fricção para um desgaste reduzido, além de uma elevada capacidade de carga uma vez que as esferas distribuem a carga de um modo uniforme no casquilho, minimizando a concentração da tensão e aumentando a vida útil do sistema. Dotados de capacidade para suportar temperaturas de -20 C a +80 C e são ideais para aplicações como sistemas de automação, máquinas CNC e processos de fabrico.

  • Material: corpo endurecido e polido fabricado em aço de rolamentos
  • Corpo único fabricado em retentor de resina (POM)
  • Vedantes terminais em UU fabricados em borracha de nitrilo (NBR)
  • Para utilização com eixos endurecidos
  • Tolerância H6

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tipo Comprar
56,2438 € - 80,3407 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
68,6836 € - 98,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
47,263 € - 67,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
45.0
Circular Flange
16,4172 € - 23,4516 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
36.0
Circular Flange
65,5208 € - 93,6056 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
28,3705 € - 40,5247 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
23,3353 € - 33,3422 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
32,8662 € - 46,9562 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
32,8133 € - 46,8821 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0
6.6
30.0
47.0
68.0
Circular Flange
105,506 € - 150,7168 € Solicite o prazo de entrega aqui
134.0
11.0
60.0
90.0
125.0
Circular Flange
26,276 € - 37,5417 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
14,7988 € - 21,1456 € Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
73,0206 € - 104,3212 € Solicite o prazo de entrega aqui
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
70,2597 € - 100,3756 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
87,6607 € - 125,2235 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
124,5148 € - 177,8708 € Solicite o prazo de entrega aqui
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
53,8743 € - 76,9557 € Solicite o prazo de entrega aqui
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
144,8248 € - 206,8971 € Solicite o prazo de entrega aqui
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
18,279 € - 26,1068 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
33,1518 € - 47,3582 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6
11.0
30.0
47.0
68.0
Square Flange
  • de 6
Bucha esférica linear Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Aço

20156350

Intervalo de preços
80,3407 € - 56,2438 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear 50.0 75.0 100.0 Aço

20156374

Intervalo de preços
98,1225 € - 68,6836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear 20.0 32.0 45.0 Aço inoxidável

20156190

Intervalo de preços
67,52 € - 47,263 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 16.0 26.0 36.0 Aço

20156138

Intervalo de preços
23,4516 € - 16,4172 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 58.0 Aço inoxidável

20156268

Intervalo de preços
93,6056 € - 65,5208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Aço

20156169

Intervalo de preços
40,5247 € - 28,3705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Aço

20156107

Intervalo de preços
33,3422 € - 23,3353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Aço

20156237

Intervalo de preços
46,9562 € - 32,8662 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 30.0 47.0 68.0 Aço

20156329

Intervalo de preços
46,8821 € - 32,8133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bucha esférica linear 60.0 90.0 125.0 Aço

20156398

Intervalo de preços
150,7168 € - 105,506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3 tol. h4
    134.0
  • d4
    11.0
Bucha esférica linear Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Aço

20156275

Intervalo de preços
37,5417 € - 26,276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear Circular Flange 12.0 22.0 32.0 Aço

20156077

Intervalo de preços
21,1456 € - 14,7988 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 16.0 26.0 70.0 Aço inoxidável

20156152

Intervalo de preços
104,3212 € - 73,0206 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156213

Intervalo de preços
100,3756 € - 70,2597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 20.0 32.0 80.0 Aço inoxidável

20156220

Intervalo de preços
125,2235 € - 87,6607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 25.0 40.0 112.0 Aço inoxidável

20156299

Intervalo de preços
177,8708 € - 124,5148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Bucha esférica linear 30.0 47.0 123.0 Aço

20156336

Intervalo de preços
76,9557 € - 53,8743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Bucha esférica linear 50.0 75.0 192.0 Aço

20156381

Intervalo de preços
206,8971 € - 144,8248 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Bucha esférica linear Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Aço

20156466

Intervalo de preços
26,1068 € - 18,279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Bucha esférica linear Square Flange 30.0 47.0 68.0 Aço

20156848

Intervalo de preços
47,3582 € - 33,1518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3 tol. h4
    6.6
  • d4
    11.0