Menu Procurar

Bucha esférica linear Circular Flange 25.0 40.0 58.0 Aço

O casquilho de esfera linear de flange circular é utilizado em sistemas de movimento linear para um movimento suave e preciso ao longo de um eixo linear. Compostos por um invólucro com uma fila de 4-6 circuitos esféricos redondos numa caixa. Suporta temperaturas de -20 °C a +80 °C.
Referência da Essentra:

20156275

Número de peça do fabricante:

20156275

45 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 35,49 €
10 - 19 31,94 €
20 - 49 30,17 €
50 - 99 28,39 €
100 + 24,84 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

35,49 €

1 x 35,49 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. h6 25.0
d2 tol. h6 40.0
l1 58.0
d3 tol. h4 62.0
d4 5.5
d5 9.5
d6 51.0
l3 5.4
No. of ball circuits 6.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Weight g 335.0
Material Aço
Tipo Circular Flange
Código do material 8482800090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos